ROTA NCR-A 500 Z380-SV90°
Verzegelde en gevoede 6-klauwplaat
IDnr. 1339995
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compensatieklauwplaten met 6 kaken
- Verzegeld ontwerp
- Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Slag per klem: 12 mm
- Zuigerslag: 30 mm
- Slingercompensatie: ± 2.5 mm
- Max. opspankracht: 125 kN
- Max. bedieningskracht: 65 kN
- Max. draaisnelheid: 1200 1/min
- Gewicht: 177 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 15 (Z380) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 1200.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 125.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 65.0 |
| Slag/klauw [mm] | 12.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 30.0 |
| Slingercompensatie [mm] | ± 2.5 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 6.0 |
| Gewicht [kg] | 177.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- purple
-
SWB 250*
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding
Let op klemkracht/RPM diagram
De met * gemarkeerde klemmen in het klemkracht/snelheidsdiagram zijn bevestigd aan de klauwplaatversie met centrifugaalkrachtcompensatie.