ROTA-G 250-82 C5-GBK
3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem
IDnr. 815021
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 82 mm
- Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 5
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 7.1 mm
- Tandsteek: 5.5 mm
- Max. opspankracht: 160 kN
- Max. koppel: 200 Nm
- Max. RPM: 4000 1/min
- Gewicht: 33.1 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-3 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 5 |
Vertanding | Rechte vertanding |
Max. RPM [1/min] | 4000 |
Max. opspankracht [kN] | 160 |
Max. koppel [Nm] | 200 |
Slag/klauw [mm] | 7.1 |
Tandsteek [mm] | 5.5 |
Gewicht [kg] | 33.1 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding