ROTA-M flex 2+2 315 Z220-SV90°
Flexibele compenserende klauwplaat met 4 klemmen
IDnr. 1400911
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compenserende klauwplaat met 4 klemmen
- Centrische compensatie van de tegenoverliggende klemmen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Slag per klem: 9.5 mm
- Compenserende slag per klem: 5.1 mm
- Max. opspankracht: 100 kN
- Max. koppel: 120 Nm
- Max. RPM: 2200 1/min
- Gewicht: 63 kg
- Bij gebruik van de tweeklauwenklemming is een afsluitdeksel nodig om één klauwpaar te blokkeren.
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-4 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 8 (Z220) |
Vertanding | 1/16" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 2200 |
Max. opspankracht [kN] | 100 |
Max. koppel [Nm] | 120 |
Slag/klauw [mm] | 9.5 |
Compensatieslag/klem [mm] | 5.1 |
Gewicht [kg] | 63 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210/4
- red
-
SWB 200/4
- yellow
-
SWB-AL 200/4
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren of bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, bevestigingsschroeven voor klauwplaat, moersleutel, oogbout, bedieningshandleiding; zonder bovenklemmen, zonder vergrendelingsdeksel