arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-ML flex 2+2 1000 M2

ROTA-ML flex 2+2 1000 M2

Flexibele compenserende klauwplaat met 4 klemmen

IDnr. 1446776

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • Laaggewicht klauwplaat met 4 klemmen
  • Centrische compensatie van de tegenoverliggende klemmen
  • Consoleplaat: Stergroef 22.5°
  • Kleminterface: Module 2
Technische gegevens
  • Slag per klem: 17.8 mm
  • Compenserende slag per klem: 10 mm
  • Max. opspankracht: 180 kN
  • Max. koppel: 250 Nm
  • Max. RPM: 700 1/min
  • Gewicht: 520 kg
Let op:
  • Bij gebruik van de tweeklauwenklemming is een afsluitdeksel nodig om één klauwpaar te blokkeren.
Vertanding Module 2
Max. RPM [1/min] 700
Max. opspankracht [kN] 180
Max. koppel [Nm] 250
Slag/klauw [mm] 17.8
Compensatieslag/klem [mm] 10
Gewicht [kg] 520

Levering
Boorkop, centreerpen, T-moeren, ratelsleutels met adapter, oogbout, bevestigingsschroeven, moer voor T-gleuven, boringafsluitdeksel, gebruiksaanwijzing; zonder bovenklemmen, zonder vaste aanslagen, zonder afsluitdeksel