arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°

ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°

Flexibele compenserende klauwplaat met 4 klemmen

IDnr. 1570299

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • Laaggewicht klauwplaat met 4 klemmen
  • Centrische compensatie van de tegenoverliggende klemmen
  • Consoleplaat: Stersleuf 22,5°/30°/45°
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 17.3 mm
  • Compenserende slag per klem: 12 mm
  • Max. opspankracht: 180 kN
  • Max. koppel: 210 Nm
  • Max. draaisnelheid: 1300 1/min
  • Gewicht: 167 kg
Let op:
  • Bij gebruik van de tweeklauwenklemming is een afsluitdeksel nodig om één klauwpaar te blokkeren.Opspannen van ronde, rechthoekige en geometrisch onregelmatige werkstukken is mogelijkDankzij de centrische, compenserende 4-puntsklemming worden werkstukken met weinig vervorming vastgeklemd.
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 1300.0
Max. opspankracht [kN] 180.0
Max. koppel [Nm] 210.0
Slag/klauw [mm] 17.3
Compensatieslag/klem [mm] 12.0
Gewicht [kg] 167.0

Levering
Boorkop, centreerpen, T-moeren, ratelsleutels met adapter, oogbout, bevestigingsschroeven, moer voor T-gleuven, boringafsluitdeksel, gebruiksaanwijzing; zonder bovenklemmen, zonder vaste aanslagen, zonder afsluitdeksel