arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 2.0 250-62/2 Z235-SFG

ROTA-S plus 2.0 250-62/2 Z235-SFG

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 819300

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 2-klauw klauwplaat met tandlat
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 62 mm
  • Spindelhouder: Z235
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 7.7 mm
  • Tandsteek: 6 mm
  • Max. opspankracht: 105 kN
  • Max. koppel: 140 Nm
  • Max. draaisnelheid: 4200 1/min
  • Gewicht: 30.4 kg
Spindle type -
Spindle size Z235
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 4200.0
Max. clamping force [kN] 105.0
Max. torque [Nm] 140.0
Stroke/jaw [mm] 7.7
Tooth pitch [mm] 6.0
Weight [kg] 30.4

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual