arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 2.0 315-92/2 Z300-SFG

ROTA-S plus 2.0 315-92/2 Z300-SFG

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 1348227

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 2-klauw klauwplaat met tandlat
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 92 mm
  • Spindelhouder: Z300
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 9.7 mm
  • Tandsteek: 7 mm
  • Max. opspankracht: 120 kN
  • Max. koppel: 150 Nm
  • Max. draaisnelheid: 3400 1/min
  • Gewicht: 60.5 kg
Type de broche -
Taille de broche Z300
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 3400.0
Force de serrage max. [kN] 120.0
Couple de rotation max. [Nm] 150.0
Course/mors [mm] 9.7
Pas de dent [mm] 7.0
Poids [kg] 60.5

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding