arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 630-252 D11-SFG

ROTA-S plus 630-252 D11-SFG

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 814263

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 252 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-2 Nr. 11
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 15 mm
  • Tandsteek: 8.5 mm
  • Max. opspankracht: 270 kN
  • Max. koppel: 350 Nm
  • Max. draaisnelheid: 1000 1/min
  • Gewicht: 256 kg
Spindle type ISO 702-2
Spindle size Nr. 11
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 1000.0
Max. clamping force [kN] 270.0
Max. torque [Nm] 350.0
Stroke/jaw [mm] 15.0
Tooth pitch [mm] 8.5
Weight [kg] 256.0

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual