ROTA-S plus 800-252 Z750-SFG
3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem
IDnr. 814280
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 252 mm
- Spindelhouder: Z750
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 15 mm
- Tandsteek: 8.5 mm
- Max. opspankracht: 270 kN
- Max. koppel: 350 Nm
- Max. draaisnelheid: 1000 1/min
- Gewicht: 465 kg
Technische gegevens
Spiltype | - |
---|---|
Spilformaat | Z750 |
Vertanding | Hoekvormige vertanding |
Max. draaisnelheid [1/min] | 1000 |
Max. opspankracht [kN] | 270 |
Max. koppel [Nm] | 350 |
Slag/klauw [mm] | 15 |
Tandsteek [mm] | 8.5 |
Gewicht [kg] | 465 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding