ROTA BEV 630
Aangedreven klauwplaat met afzonderlijke klemafstelling
Klantspecifieke oplossing
Productkenmerken
Productkenmerken
- Aangedreven klauwplaat met 3, 4 of 6 klauwen
- afzonderlijke klauwafstelling
- Slag per klem: 10.5 mm
- Afstellingsbereik van de klauw: 12 mm
- Zuigerslag: 40 mm
- Max. opspankracht: 160 kN
- Max. bedieningskracht: 90 kN
- Max. RPM: 600 1/min
Technische gegevens
Max. RPM [1/min] | 600 |
---|---|
Max. opspankracht [kN] | 160 |
Max. bedieningskracht [kN] | 90 |
Slag/klauw [mm] | 10.5 |
Zuigerslag (H) [mm] | 40 |
Individuele afstelling/klem [mm] | 12 |