ROTA BEV 800
Aangedreven klauwplaat met afzonderlijke klemafstelling
Klantspecifieke oplossing
Productkenmerken
Productkenmerken
- Aangedreven klauwplaat met 3, 4 of 6 klauwen
- afzonderlijke klauwafstelling
- Slag per klem: 16 mm
- Afstellingsbereik van de klauw: 25 mm
- Zuigerslag: 50 mm
- Max. opspankracht: 300 kN
- Max. bedieningskracht: 133 kN
- Max. RPM: 700 1/min
Technische gegevens
Max. RPM [1/min] | 700 |
---|---|
Max. opspankracht [kN] | 300 |
Max. bedieningskracht [kN] | 133 |
Slag/klauw [mm] | 16 |
Zuigerslag (H) [mm] | 50 |
Individuele afstelling/klem [mm] | 25 |