arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA HSA 200 Vergelijkbare illustratie

ROTA HSA 200

Compensatieklauwplaten
Klantspecifieke oplossing

Productkenmerken
  • Compensatieklauwplaten
  • Vastklemming van werkstukken tussen punten
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.5 mm
  • Compensatie in Ø: 4 mm
  • Zuigerslag: 18 mm
  • Max. opspankracht: 72 kN
  • Max. bedieningskracht: 36 kN
  • Max. draaisnelheid: 3200 1/min
Max. draaisnelheid [1/min] 3200.0
Max. opspankracht [kN] 72.0
Max. bedieningskracht [kN] 36.0
Slag/klauw [mm] 5.5
Zuigerslag (H) [mm] 18.0
Compensatie in Ø [mm] 4