ROTA HSA 500
Compensatieklauwplaten
Klantspecifieke oplossing
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compensatieklauwplaten
- Vastklemming van werkstukken tussen punten
- Slag per klem: 12 mm
- Compensatie in Ø: 8 mm
- Zuigerslag: 40 mm
- Max. opspankracht: 250 kN
- Max. bedieningskracht: 125 kN
- Max. draaisnelheid: 1000 1/min
Technische gegevens
| Max. draaisnelheid [1/min] | 1000.0 |
|---|---|
| Max. opspankracht [kN] | 250.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 125.0 |
| Slag/klauw [mm] | 12.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 40.0 |
| Compensatie in Ø [mm] | 8 |