ROTA HSH 120
3-klauwplaat met doorgaand gat
Klantspecifieke oplossing
Productkenmerken
Productkenmerken
- Hendelhouder
- Uitzonderlijk grote klauwslag
- Slag per klem: 9.5 mm
- Zuigerslag: 16 mm
- Max. opspankracht: 25 kN
- Max. bedieningskracht: 18 kN
- Max. RPM: 5500 1/min
Technische gegevens
Max. RPM [1/min] | 5500 |
---|---|
Max. opspankracht [kN] | 25 |
Max. bedieningskracht [kN] | 18 |
Slag/klauw [mm] | 9.5 |
Zuigerslag (H) [mm] | 16 |