ROTA HSH 140
3-klauwplaat met doorgaand gat
Klantspecifieke oplossing
Productkenmerken
Productkenmerken
- Hendelhouder
- Uitzonderlijk grote klauwslag
- Slag per klem: 9.5 mm
- Zuigerslag: 21 mm
- Max. opspankracht: 25 kN
- Max. bedieningskracht: 20 kN
- Max. RPM: 4000 1/min
Technische gegevens
Max. RPM [1/min] | 4000 |
---|---|
Max. opspankracht [kN] | 25 |
Max. bedieningskracht [kN] | 20 |
Slag/klauw [mm] | 9.5 |
Zuigerslag (H) [mm] | 21 |