ROTA HSH 280
3-klauwplaat met doorgaand gat
Klantspecifieke oplossing
Productkenmerken
Productkenmerken
- Hendelhouder
- Uitzonderlijk grote klauwslag
- Slag per klem: 20 mm
- Zuigerslag: 19 mm
- Max. opspankracht: 50 kN
- Max. bedieningskracht: 76 kN
- Max. RPM: 2000 1/min
Technische gegevens
Max. RPM [1/min] | 2000 |
---|---|
Max. opspankracht [kN] | 50 |
Max. bedieningskracht [kN] | 76 |
Slag/klauw [mm] | 20 |
Zuigerslag (H) [mm] | 19 |