arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA TB2 470-185 LH Z310-SV90°

ROTA TB2 470-185 LH Z310-SV90°

Pneumatische 3-klauwplaat met duaal slagsysteem

IDnr. 818304

Standaard pneumatische krachtbediende klauwplaten

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Dubbel slagsysteem
  • Doorgaand gat: 185 mm
  • Spindelhouder: Z310
  • Klauwplaatzijde: 185 mm (7.28")
  • Machinezijde: 185 mm (7.28")
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 20 mm
  • Snelbeweging voor spanklem: 13 mm
  • Klemslag per klauw: 7 mm
  • Max. klemkracht (bij 6 bar): 115 kN
  • Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
  • Max. draaisnelheid: 1300 1/min
  • Gewicht: 195 kg
Taille de broche Z310
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 1300.0
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 115.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course/mors [mm] 20.0
Mouvement/mors rapide [mm] 13.0
Course de serrage/mors [mm] 7.0
Consommation d'air par course à 6 bar [l] 19.7
Moment d'inertie [kgm²] 6.5
Poids [kg] 195.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, boulons de fixation du mandrin, raccords coudés G 3/8 sur la bague de vannde contrôle directionnelle, douilles de jonction à l'unité de commande électropneumatique, rondelle, un manuel d'utilisation ; sans support de fixation de bague de distribution, sans mors rapportés