THL-A plus 100 M-B
Vaste steun met uitzwenkbare hendelarm
IDnr. 825124
Standaard vaste steunen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zelfcentrerende vaste steun
- Hydraulische bediening
- Handmatige smering
- Bolvormige rollen
- Klembereik: 4 - 52 mm
- Max. klemkracht per rol: 1 kN
- Stuurdruk: 6 - 50 bar
- Centreernauwkeurigheid: < 0.02 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Max. omtreksnelheid: 895 m/min
- Gewicht: 6.5 kg
Technische gegevens
| Type smering | Handmatige smering |
|---|---|
| Rollen | bolvormig |
| Min. klem-Ø [mm] | 4.0 |
| Max. klem-Ø [mm] | 52.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 6.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 50.0 |
| Max. klemkracht per rol [kN] | 1.0 |
| Centreernauwkeurigheid [mm] | < 0.02 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Max. omtreksnelheid [m/min] | 895.0 |
| Gewicht [kg] | 6.5 |