THL-A plus 200 M-B
Vaste steun met uitzwenkbare hendelarm
IDnr. 825224
Standaard vaste steunen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zelfcentrerende vaste steun
- Hydraulische bediening
- Handmatige smering
- Bolvormige rollen
- Klembereik: 8 - 80 mm
- Max. klemkracht per rol: 3.5 kN
- Stuurdruk: 8 - 60 bar
- Centreernauwkeurigheid: < 0.02 mm
- Herhalingsnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Max. omtreksnelheid: 605 m/min
- Gewicht: 15.8 kg
Technische gegevens
Type smering | Handmatige smering |
---|---|
Rollen | bolvormig |
Min. klem-Ø [mm] | 8 |
Max. klem-Ø [mm] | 80 |
Min. werkdruk [bar] | 8 |
Max. werkdruk [bar] | 60 |
Max. klemkracht per rol [kN] | 3.5 |
Centreernauwkeurigheid [mm] | < 0.02 |
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
Max. omtreksnelheid [m/min] | 605 |
Gewicht [kg] | 15.8 |