arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
THL plus 200 M-Z

THL plus 200 M-Z

Vaste steunen met cilinder achteraan

IDnr. 825212

Standaard vaste steunen

Productkenmerken
  • Zelfcentrerende vaste steun
  • Hydraulische bediening
  • Handmatige smering
  • Cilindervormige rollen
Technische gegevens
  • Klembereik: 8 - 101 mm
  • Max. klemkracht per rol: 3.5 kN
  • Stuurdruk: 8 - 60 bar
  • Centreernauwkeurigheid: < 0.02 mm
  • Herhalingsnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Max. omtreksnelheid: 605 m/min
  • Gewicht: 15.8 kg
Type smering Handmatige smering
Rollen cilindervormig
Min. klem-Ø [mm] 8
Max. klem-Ø [mm] 101
Min. werkdruk [bar] 8
Max. werkdruk [bar] 60
Max. klemkracht per rol [kN] 3.5
Centreernauwkeurigheid [mm] < 0.02
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Max. omtreksnelheid [m/min] 605
Gewicht [kg] 15.8