THL plus 300 Z-B
Vaste steunen met cilinder achteraan
IDnr. 825313
Standaard vaste steunen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zelfcentrerende vaste steun
- Hydraulische bediening
- Centrale smering
- Bolvormige rollen
- Klembereik: 12 - 152 mm
- Max. klemkracht per rol: 10 kN
- Stuurdruk: 8 - 60 bar
- Centreernauwkeurigheid: < 0.04 mm
- Herhalingsnauwkeurigheid: < 0.007 mm
- Max. omtreksnelheid: 590 m/min
- Gewicht: 50 kg
Technische gegevens
Type smering | Centrale smering |
---|---|
Rollen | bolvormig |
Min. klem-Ø [mm] | 12 |
Max. klem-Ø [mm] | 152 |
Min. werkdruk [bar] | 8 |
Max. werkdruk [bar] | 60 |
Max. klemkracht per rol [kN] | 10 |
Centreernauwkeurigheid [mm] | < 0.04 |
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] | < 0.007 |
Max. omtreksnelheid [m/min] | 590 |
Gewicht [kg] | 50 |