KSH3 140-PM-BWA
Morse automatiche idrauliche a 2 ganasce
IDnr. 1529584
Blocco della forza di serraggio idrauilica standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Serraggio autocentrante
- Corsa standard
- Controllo pneumatico della posizione finale
- Controllo pneumatico dell'impianto
- Ganasce base: Sostituzione rapida delle ganasce
- Dimensioni: 140 x 140 x 101,5 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 30 kN
- Corsa per griffa: 3 mm
- Altezza max. ganasce: 33 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione d'azionamento: 10 - 60 bar
- Consumo d'olio per una corsa doppia: 70 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 1 s
- Peso: 10 kg
Technische gegevens
| 片側ストローク [mm] | 3.0 |
|---|---|
| 最大作動圧力での把持力 [kN] | 30.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 10.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 60.0 |
| バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
| 最大ジョー高さ [mm] | 33.0 |
| 距離 H [mm] | 17.5 |
| ダブルストロークごとの油消費量 [cm³] | 70.0 |
| 閉 / 開時間 [s] | 1.0 |
| 重量 [kg] | 10.0 |
納品内容
クランピングブロック、取付けネジ、カバープラグ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書