KSH3 160-Z-PM-BWA
Morse automatiche idrauliche a 2 ganasce
IDnr. 1529603
Blocco della forza di serraggio idrauilica standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Serraggio autocentrante
- Corsa standard
- Fori di posizionamento rettificati
- Controllo pneumatico della posizione finale
- Controllo pneumatico dell'impianto
- Ganasce base: Sostituzione rapida delle ganasce
- Dimensioni: 160 x 160 x 113 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 45 kN
- Corsa per griffa: 3 mm
- Altezza max. ganasce: 41 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione d'azionamento: 10 - 60 bar
- Consumo d'olio per una corsa doppia: 100 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 1.5 s
- Peso: 15 kg
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 45.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 10.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 60.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 41.0 |
| Afstand H [mm] | 19.5 |
| Olieverbruik per dubbele slag [cm³] | 100.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 1.5 |
| Gewicht [kg] | 15.0 |
Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding