arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSH3-LH 100-Z-PM-BWA

KSH3-LH 100-Z-PM-BWA

Hydraulische klemkrachtblokken met 2 klauwen

ID 1529580

Hydraulisch klemkrachtblok standaard

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Centrisch klemmen
  • Lange slag
  • Coördinaatgeslepen positioneringsgaten
  • Pneumatische afvraging eindpositie
  • Pneumatische contactdetectie
  • Basisklemmen: Snel wisselen van klauwen
Technische gegevens
  • Afmetingen: 100 x 100 x 93 mm
  • Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 16 kN
  • Slag per klem: 6 mm
  • Max. klemhoogte: 27 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Werkdruk: 10 - 120 bar
  • Olieverbruik per dubbele slag: 30 cm³
  • Sluit-/openingstijd: 1 s
  • Gewicht: 5 kg
Corsa per griffa [mm] 6.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 16.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 10.0
Pressione di esercizio max. [bar] 120.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 27.0
Distanza H [mm] 14.5
Consumo d'olio per una corsa doppia [cm³] 30.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 1.0
Peso [kg] 5.0

La fornitura comprende
Morsa, viti di fissaggio, tappi copri-vite, bussole, viti calibrate, manuale operativo