KSP3 160-Z-AS-BWA
IDnr. 1479246
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Centrisch klemmen
- Standaard slag
- Coördinaatgeslepen positioneringsgaten
- Versterking van de klemkracht
- Pneumatische afvraging eindpositie
- Pneumatische contactdetectie
- Basisklemmen: Klemsnelwisselsysteem
- Afmetingen: 160 x 160 x 108 mm
- Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 45 kN
- Extra klemkracht dankzij de veermontage: 5.5 - 11 kN
- Slag per klem: 3 mm
- Max. klemhoogte: 41 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Werkdruk: 3 - 9 bar
- Luchtverbruik per dubbele slag: 3400 cm³
- Sluit-/openingstijd: 0.4 s
- Gewicht: 11.5 kg
Technische gegevens
Slag per klem [mm] | 3 |
---|---|
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 45 |
Minimale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] | 5.5 |
Maximale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] | 11 |
Min. werkdruk [bar] | 3 |
Max. werkdruk [bar] | 9 |
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
Max. klemhoogte [mm] | 41 |
Afstand H [mm] | 19.5 |
Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] | 3400 |
Sluit-/openingstijd [s] | 0.4 |
Gewicht [kg] | 11.5 |
Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klemkaken optreden op afstand "H".
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).