KSP3-LH 200-AS-IM
IDnr. 1507044
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Centrisch klemmen
- Lange slag
- Klemkrachtversterking/externe borging
- Inductieve klauwdetectie
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Afmetingen: 200 x 200 x 90,2 mm
- Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 25 kN
- Extra klemkracht dankzij de veermontage: 3.5 - 7 kN
- Slag per klem: 10 mm
- Max. klemhoogte: 200 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.02 mm
- Werkdruk: 3 - 9 bar
- Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar: 5100 cm³
- Sluit-/openingstijd: 1 s
- Gewicht: 18.9 kg
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 25.0 |
| Minimale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] | 3.5 |
| Maximale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] | 7.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 9.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.02 |
| Max. klemhoogte [mm] | 200.0 |
| Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] | 5100.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 1.0 |
| Gewicht [kg] | 18.9 |
Material suministrado
Bloque de sujeción por fuerza, tornillos de fijación, tapones protectores, casquillos de sujeción, tornillos de ajuste, sensor de proximidad inductivo, cable de conexión, cubierta, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.
Supervisión inductiva de las posiciones de la corredera de sujeción.
Posibilidad de controlar dos posiciones de mordaza entre las posiciones finales de las mordazas base utilizando interruptores de proximidad (p. ej., "abierto" y "sujetado").
Tolerancia de altura de prensas
±0.04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)