arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSP3-F 250-Z-AS-PM

KSP3-F 250-Z-AS-PM

Pneumatische klemkrachtblokken met 2 klauwen

IDnr. 1433825

Pneumatisch klemkrachtblok in standaardversie

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Met vaste klauw
  • Standaard slag
  • Coördinaatgeslepen positioneringsgaten
  • Klemkrachtversterking/externe borging
  • Pneumatische afvraging eindpositie
  • Pneumatische contactdetectie
  • Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
Technische gegevens
  • Afmetingen: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 37 kN
  • Extra klemkracht dankzij de veermontage: 10.5 - 20 kN
  • Slag per klem: 10 mm
  • Max. klemhoogte: 150 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Werkdruk: 3 - 4 bar
  • Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar: 9100 cm³
  • Sluit-/openingstijd: 1.6 s
  • Gewicht: 32 kg
单指行程 [mm] 10.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 37.0
弹簧组额外产生的最小夹持力 [kN] 10.5
弹簧组额外产生的最大夹持力 [kN] 20.0
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 4.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 150.0
距离 H [mm] 40.0
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] 9100.0
闭合/张开时间 [s] 1.6
重量 [kg] 32.0

标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)