KRF3 100
IDnr. 1518292
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 3 klauwen
- Centrisch klemmen
- Standaard slag
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Afmetingen: 100 x 100 x 69,2 mm
- Klemkrachtbereik: 7 - 12 kN
- Slag per klem: 2 mm
- Max. klemhoogte: 60 mm
- Herhalingsnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Openingsdruk: 6 - 9 bar
- Luchtverbruik per slag: 500 cm³
- Sluit-/openingstijd: 0.2 s
- Gewicht: 4.5 kg
Technische gegevens
Slag per klem [mm] | 2 |
---|---|
min. klemkracht [kN] | 7 |
Max. opspankracht [kN] | 12 |
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
Max. klemhoogte [mm] | 60 |
Afstand H [mm] | 16 |
Luchtverbruik per slag bij 6 bar [cm³] | 500 |
Sluit-/openingstijd [s] | 0.2 |
Gewicht [kg] | 4.5 |
Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, passchroeven, klembussen, gebruiksaanwijzing
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klemkaken optreden op afstand "H".
Klemkrachtbereik
De klemkracht is afhankelijk van de slag als gevolg van de veerspanning. De max. klemkracht wordt bereikt in de "open" toestand, de min. klemkracht in de "gesloten" toestand.
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Herhalingsnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).