KSF3-LH 100-Z-PM
IDnr. 1457349
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Centrisch klemmen
- Lange slag
- Coördinaatgeslepen positioneringsgaten
- Pneumatische afvraging eindpositie
- Pneumatische contactdetectie
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Afmetingen: 100 x 100 x 69,2 mm
- Klemkrachtbereik: 3 - 5 kN
- Klemkrachtbereik met turbo: 9 - 11 kN
- Slag per klem: 6 mm
- Max. klemhoogte: 150 mm
- Herhalingsnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Openingsdruk: 6 - 9 bar
- Max. turbodruk: 6 bar
- Luchtverbruik per slag: 500 cm³
- Sluit-/openingstijd: 0.2 s
- Gewicht: 4.5 kg
Technische gegevens
Slag per klem [mm] | 6 |
---|---|
min. klemkracht [kN] | 3 |
Max. opspankracht [kN] | 5 |
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
Max. klemhoogte [mm] | 150 |
Afstand H [mm] | 16 |
Luchtverbruik per slag bij 6 bar [cm³] | 500 |
Sluit-/openingstijd [s] | 0.2 |
Gewicht [kg] | 4.5 |
Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, passchroeven, klembussen, gebruiksaanwijzing
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klemkaken optreden op afstand "H".
Klemkrachtbereik
De klemkracht is afhankelijk van de slag als gevolg van de veerspanning. De max. klemkracht wordt bereikt in de "open" toestand, de min. klemkracht in de "gesloten" toestand.
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Herhalingsnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).