arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO WZS CAT 50 Ø1/2 Illustration similar

TENDO WZS CAT 50 Ø1/2"x111

Hydraulic expansion toolholder

IDnr. 28000630

TENDO WZS CAT 50 Ø1/2"x111, Tool grinding toolholder
  • TENDO WZS
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Toolholder interface: CAT 50
  • Clamping diameter D1: 1/2"
  • Projecting length L1: 111 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 30 Nm


Scope of delivery: Does not include an actuation key
技术 液压刀柄
系列 TENDO WZS
刀具夹持接口 CAT 50
刀柄标准 ASME B5.50
夹持直径 D1 1/2"
D2 [mm] 36.0
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 20.0
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 37.0
L5 [mm] 79.0
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 30.0
重量 [kg] 2.7

型号
适合刀具修磨和刃磨机床,手动驱动
短且坚固型设计

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计