TENDO WZS CAT50 50 Ø1 1/4"x111
IDnr. 28000635
- TENDO WZS
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT 50
- Klemdiameter D1: 1 1/4"
- Uitstekende lengte L1: 111 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 250 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
---|---|
Reeks | TENDO WZS |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | CAT 50 |
Standaard voor gereedschapshouder | ASME B5.50 |
Klemdiameter D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 54 |
D3 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 40 |
L2 [mm] | 63 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 55.5 |
L5 [mm] | 79 |
G | M16x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 250 |
Gewicht [kg] | 4.4 |
Variant
Voor scherpen van gereedschap en slijpmachines, handbediend
Kort, stevig ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar