arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO WZS CAT50 50 Ø3/4 Vergelijkbare illustratie

TENDO WZS CAT50 50 Ø3/4"x111

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 28000632

TENDO WZS CAT50 50 Ø3/4"x111, Slijpgereedschapshouders
  • TENDO WZS
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT 50
  • Klemdiameter D1: 3/4"
  • Uitstekende lengte L1: 111 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 80 Nm


Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeks TENDO WZS
Scheidingvlak met de gereedschaphouder CAT 50
Standaard voor gereedschapshouder ASME B5.50
Klemdiameter D1 3/4"
D2 [mm] 42
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 28
Uitstekende lengte L1 [mm] 111
L2 [mm] 52
L3 [mm] 10
L4 [mm] 41
L5 [mm] 79
G M16x1
Min. draaimoment [Nm] 80
Gewicht [kg] 2.8

Variant
Voor scherpen van gereedschap en slijpmachines, handbediend
Kort, stevig ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50

Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar