arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO WZS SK50 Ø12x110 Vergelijkbare illustratie

TENDO WZS SK50 Ø12x110

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 219224

TENDO WZS SK50 Ø12x110, Slijpgereedschapshouders
  • TENDO WZS
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 50
  • Klemdiameter D1: 12 mm
  • Uitstekende lengte L1: 110 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 22 Nm


Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeks TENDO WZS
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 50
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD
Klemdiameter D1 12 mm
D2 [mm] 36.5
D3 [mm] 60
D6 [mm] 21.5
L2 [mm] 50
L4 [mm] 55
L5 [mm] 90.9
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 22
Gewicht [kg] 3.7

Variant
Voor scherpen van gereedschap en slijpmachines, handbediend

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD

Stelschroef voor de lengte
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar