TENDO WZS SK50 Ø6x110
IDnr. 219221
- TENDO WZS
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 50
- Klemdiameter D1: 6 mm
- Uitstekende lengte L1: 110 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 4 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
---|---|
Reeks | TENDO WZS |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 50 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD |
Klemdiameter D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 60 |
D6 [mm] | 15 |
L2 [mm] | 43 |
L4 [mm] | 55 |
L5 [mm] | 90.9 |
G | M5 |
Min. draaimoment [Nm] | 4 |
Gewicht [kg] | 3.6 |
Variant
Voor scherpen van gereedschap en slijpmachines, handbediend
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD
Stelschroef voor de lengte
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar