WZS ANCA Ø32x131
Hydraulische-expansiegereedschapshouder aangedreven door trekkracht
IDnr. 206749
WZS ANCA Ø32x131, Slijpgereedschapshouders
- WZS ANCA
- Hydraulische-expansiegereedschapshouder aangedreven door trekkracht
- Klemdiameter D1: 32 mm
- Uitstekende lengte L1: 131 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische-expansiegereedschapshouder aangedreven door trekkracht |
---|---|
Reeks | WZS ANCA |
Klemdiameter D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 40 |
L2 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 72 |
L10 [mm] | 6 |
L11 [mm] | 42.5 |
Gewicht [kg] | 3.8 |
Variant
Bevestiging van hydraulische-expansiegereedschapshouder Ø 105 mm
Aangedreven klemming
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h7
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
Op verzoek kunnen ook speciale interfaces worden vervaardigd.