WZS EWAG FLANGE Ø22x87
Hydraulische-expansiegereedschapshouder aangedreven door drukkracht
IDnr. 206768
WZS EWAG FLANGE Ø22x87, Slijpgereedschapshouders
- WZS EWAG
- Hydraulische-expansiegereedschapshouder aangedreven door drukkracht
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: FLANSCH/FLANGE
- Klemdiameter D1: 22 mm
- Uitstekende lengte L1: 87 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische-expansiegereedschapshouder aangedreven door drukkracht |
---|---|
Reeks | WZS EWAG |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | FLANSCH/FLANGE |
Klemdiameter D1 | 22 mm |
D2 [mm] | 44 |
D6 [mm] | 30 |
L [mm] | 125 |
L2 [mm] | 61 |
L4 [mm] | 75 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 35.5 |
Gewicht [kg] | 1.5 |
De uitzettingssnelheid kan extra worden verhoogd door de stelschroef.
Variant
Bevestiging van hydraulische-expansiegereedschapshouder EWAG Ø 46,6 mm
Aangedreven klemming
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h7
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
Op verzoek kunnen ook speciale interfaces worden vervaardigd.