WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ
Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
IDnr. 207595
WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
- Met bajonetsluiting
- Klemdiameter: 13 mm
- Lengte: 59 mm
Technische gegevens
Technologie | Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder |
---|---|
Reeksen | WZS GZB-bajonet |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
Klemdiameter D1 | 13 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 3 |
L10 [mm] | 5 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Variant
Met bajonetsluiting
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar