arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ ISOG 图片仅供参考

WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ ISOG

刀具刃磨刀柄的减径套

IDnr. 207626

WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ ISOG, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
  • Met bajonetsluiting modelontwerp ISOG
  • Klemdiameter: 4 mm
  • Lengte: 55.5 mm
Technológia Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
Konštrukčný rad WZS GZB-S bajonet
Upínací priemer D1 4 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 43.0
L3 [mm] 3.0
Hmotnosť [kg] 0.1

型号
带卡口式锁定模型设计 ISOG

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计