WZS GZB-S Ø32 Ø20 BJ ISOG
Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
IDnr. 207652
WZS GZB-S Ø32 Ø20 BJ ISOG, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
- Met bajonetsluiting modelontwerp ISOG
- Klemdiameter: 20 mm
- Lengte: 69 mm
Technische gegevens
Technologie | Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder |
---|---|
Reeksen | WZS GZB-bajonet |
Klemdiameter D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 57.5 |
L3 [mm] | 4 |
Gewicht [kg] | 0.3 |
Variant
Met bajonetsluiting modelontwerp ISOG
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar