WZS GZB-S Ø32 Ø6 BJ
Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
IDnr. 207605
WZS GZB-S Ø32 Ø6 BJ, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
- Met bajonetsluiting
- Klemdiameter: 6 mm
- Lengte: 69 mm
Technische gegevens
Technologie | Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder |
---|---|
Reeksen | WZS GZB-bajonet |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | WZS GZB-S Ø 32 Bajonett |
Klemdiameter D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 61.5 |
L3 [mm] | 4 |
L10 [mm] | 5 |
Gewicht [kg] | 0.3 |
Variant
Met bajonetsluiting
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar