WZS GZB-S Ø20 Ø10 25°
Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
IDnr. 207690
WZS GZB-S Ø20 Ø10 25°, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
- Met aanschuining van 25°
- Klemdiameter: 10 mm
- Lengte: 51 mm
Technische gegevens
Technology | Intermediate sleeves for tool grinding toolholders |
---|---|
Series | WZS GZB-S 25° Contour |
Clamping diameter D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 25 |
D4 [mm] | 16 |
L10 [mm] | 10 |
Weight [kg] | 0.1 |
Version
With 25° chamfer
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request