WZS GZB-S Ø20 Ø7 25°
Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
IDnr. 207680
WZS GZB-S Ø20 Ø7 25°, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
- Met aanschuining van 25°
- Klemdiameter: 7 mm
- Lengte: 51 mm
Technische gegevens
Technologie | Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder |
---|---|
Reeksen | WZS GZB-S 25° Contour |
Klemdiameter D1 | 7 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 25 |
D4 [mm] | 16 |
L10 [mm] | 10 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Variant
Met aanschuining van 25°
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar