WZS GZB-S Ø22 Ø13 25°
Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
IDnr. 207720
WZS GZB-S Ø22 Ø13 25°, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
- Met aanschuining van 25°
- Klemdiameter: 13 mm
- Lengte: 53.5 mm
Technische gegevens
Technologie | Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder |
---|---|
Reeksen | WZS GZB-S 25° Contour |
Klemdiameter D1 | 13 mm |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 27 |
D4 [mm] | 18 |
L10 [mm] | 10 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Variant
Met aanschuining van 25°
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar