WZS GZB-S Ø32 Ø6 25°
Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
IDnr. 207695
WZS GZB-S Ø32 Ø6 25°, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
- Met aanschuining van 25°
- Klemdiameter: 6 mm
- Lengte: 60.5 mm
Technische gegevens
Reeksen | WZS GZB-S 25° Contour |
---|---|
D2 [mm] | 32.0 |
D3 [mm] | 37.0 |
D4 [mm] | 20.0 |
Technologie | Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder |
Klemdiameter D1 | 6 mm |
Gewicht [kg] | 0.3 |
L10 [mm] | 19.0 |
Variant
Met aanschuining van 25°
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar