WZS GZB-S Ø20 Ø11 KD/RS
Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
IDnr. 207973
WZS GZB-S Ø20 Ø11 KD/RS, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
- Met radiaal veiligheidsboorgat
- Klemdiameter: 11 mm
- Lengte: 50.5 mm
Technische gegevens
Technologie | Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder |
---|---|
Reeks | WZS GZB-S KD/RS |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | WZS GZB-S Ø20 KD/RS |
Klemdiameter D1 | 11 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 24.1 |
D4 [mm] | 4 |
L2 [mm] | 43 |
L10 [mm] | 2 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Variant
Met radiaal veiligheidsboorgat
Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar