arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WZS ISOG SK 50 Ø12x80 Vergelijkbare illustratie

WZS ISOG SK 50 Ø12x80

Hydraulische expansie-gereedschapshouder met directe toevoer

IDnr. 206626

WZS ISOG SK 50 Ø12x80, Slijpgereedschapshouders
  • WZS ISOG
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder met directe toevoer
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: vergelijkbaar met SK 50
  • Klemdiameter D1: 12 mm
  • Uitstekende lengte L1: 80 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder met directe toevoer
Reeksen WZS ISOG
Scheidingvlak met de gereedschaphouder vergelijkbaar met SK 50
Klemdiameter D1 12 mm
D2 [mm] 36.5
D4 [mm] 21.5
L2 [mm] 54.0
L5 [mm] 5.5
L6 [mm] 25.6
L8 [mm] 53.0
X [mm] 26.0
G M8x1
Gewicht [kg] 2.9

Variant
Hydraulische expansie-gereedschapshouderbevestiging vergelijkbaar met SK 50
Voor rechtstreeks vastklemmen

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h7

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar