arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WZS SAACKE FLANGE Ø20x90 Vergelijkbare illustratie

WZS SAACKE FLANGE Ø20x90

Hydraulische expansiegereedschapshouder met drukactivering

IDnr. 206672

WZS SAACKE FLANGE Ø20x90, Slijpgereedschapshouders
  • WZS SAACKE
  • Hydraulische expansiegereedschapshouder met drukactivering
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: FLANSCH/FLANGE
  • Klemdiameter D1: 20 mm
  • Uitstekende lengte L1: 90 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
Technologie Hydrodehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung
Baureihe WZS SAACKE
Werkzeughalterschnittstelle FLANSCH/FLANGE
Spanndurchmesser D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 54.0
D6 [mm] 28.0
L [mm] 130.6
L2 [mm] 64.0
L4 [mm] 53.0
L5 [mm] 68.0
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 31.5
Gewicht [kg] 3.12

Ausführung
Hydrodehnspannfutter Aufnahme SAACKE Ø 80 mm
Kraftbetätigte Spannung

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h7

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Auf Anfrage werden auch Sonderschnittstellen hergestellt.