WZS SAACKE FLANGE Ø32x140
Hydraulische-expansiegereedschapshouder aangedreven door drukkracht
IDnr. 206663
WZS SAACKE FLANGE Ø32x140, Slijpgereedschapshouders
- WZS SAACKE
- Hydraulische-expansiegereedschapshouder aangedreven door drukkracht
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: FLANSCH/FLANGE
- Klemdiameter D1: 32 mm
- Uitstekende lengte L1: 140 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische-expansiegereedschapshouder aangedreven door drukkracht |
---|---|
Reeks | WZS SAACKE |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | FLANSCH/FLANGE |
Klemdiameter D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 40 |
L [mm] | 180.6 |
L2 [mm] | 70 |
L5 [mm] | 118 |
L10 [mm] | 6 |
L11 [mm] | 42.5 |
Gewicht [kg] | 4.1 |
Variant
Bevestiging van hydraulische-expansiegereedschapshouder SAACKE Ø 80 mm
Aangedreven klemming
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h7
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
Op verzoek kunnen ook speciale interfaces worden vervaardigd.