arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø22x90 Vergelijkbare illustratie

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø22x90

Hydraulische expansiegereedschapshouder met drukactivering

IDnr. 206688

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø22x90, Slijpgereedschapshouders
  • WZS SCHÜTTE
  • Hydraulische expansiegereedschapshouder met drukactivering
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: FLANSCH/FLANGE
  • Klemdiameter D1: 22 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
Technologie Hydraulische expansiegereedschapshouder met drukactivering
Reeksen WZS SCHÜTTE
Scheidingvlak met de gereedschaphouder FLANSCH/FLANGE
Klemdiameter D1 22 mm
D2 [mm] 44.0
D6 [mm] 30.0
L [mm] 90.0
L2 [mm] 70.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 75.0
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 35.5
Gewicht [kg] 1.5

Variant
Bevestiging van hydraulische-expansiegereedschapshouder Schütte Ø 20,5 mm
Aangedreven klemming

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h7

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
Op verzoek kunnen ook speciale interfaces worden vervaardigd.