WZS ULMER FLANGE Ø22x115
Hydraulische-expansiegereedschapshouder aangedreven door drukkracht
IDnr. 206698
WZS ULMER FLANGE Ø22x115, Slijpgereedschapshouders
- WZS ULMER
- Hydraulische-expansiegereedschapshouder aangedreven door drukkracht
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: FLANSCH/FLANGE
- Klemdiameter D1: 22 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische-expansiegereedschapshouder aangedreven door drukkracht |
---|---|
Reeks | WZS ULMER |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | FLANSCH/FLANGE |
Klemdiameter D1 | 22 mm |
D2 [mm] | 44 |
D6 [mm] | 30 |
L [mm] | 115 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 35.5 |
Gewicht [kg] | 3.4 |
Variant
Bevestiging van hydraulische-expansiegereedschapshouder Ulmer Ø 85 mm
Aangedreven klemming
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h7
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
Op verzoek kunnen ook speciale interfaces worden vervaardigd.